제품 게시
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Petra

    Aluminum body, shade - graphite. Rounded plastic diffuser, large area of uniform and saturated light. LED light source. Color temperature — 3000K. Protection Code IP54.
    사양
    • Title Pendant lamp Petra
      Lamps -
      Lamp power, W 35
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 2400
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 3162
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 85
      Lighting fixture depth, mm 1000
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    기술 사양
    • 특징 참조Pendant-lamp-Petra
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Petra
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-10-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3162
    • 너비(mm)85
    • 깊이(mm)1000
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)6
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps

    지역 가용성

    유럽