제품 게시
Pendant lamp Ring
Pendant lamp Ring
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Ring

    Metal frame. Frosted glass diffusers.
    사양
    • Title Pendant lamp Ring
      Lamps 2ХG9
      Lamp power, W 25
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      120
      Lighting fixture height , mm 480
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 170
      Lighting fixture depth, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD013PL-02B


    기술 사양
    • 특징 참조Pendant-lamp-Ring-
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Ring
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)480
    • 너비(mm)170
    • 깊이(mm)1200
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료유리
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)0.88
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps

    지역 가용성

    유럽