제품 게시
Pendant lamp Saturno
Pendant lamp Saturno
Pendant lamp Saturno
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Saturno

    Fittings material— stainless steel, color — brass. Integrated LED light source. Neutral color temperature is 4000K. Trendy circle shape. The series includes pendant models of various diameters.
    사양
    • Title Pendant lamp Saturno
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 45
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 3100
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 50
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD415PL-L45BS4K


    기술 사양
    • 특징 참조Pendant-lamp-Saturno
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Saturno
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)50
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)3.43
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps

    지역 가용성

    유럽