제품 게시
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
    Maytoni GmbH

    The Sixth Sense floor lamp

    Metal fittings in black. Ceiling-spheres made of white glass.

    LED light source with a color temperature of 3000K. Convenient switches on top of the armature. Function of separate turn on and off of light elements.

    사양
    • Bulb Power, W 12

      LED: Yes

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Diameter, MM  180

      Width, MM  440

      Luminous Flux, lum 750

      IP: IP20

      Color Temperature, k 3000

      Warranty 3 years

      Article: Z020FL-L12BK

    기술 사양
    • 특징 참조The-Sixth-Sense-floor-lamp
    • 제품군Decorative
    • 제품분류The Sixth Sense
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-03-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1500
    • 너비(mm)440
    • 깊이(mm)320
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료유리
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)6.78
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 바닥 설치
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps

    지역 가용성

    유럽