제품 게시
Wall lamp Bao
Wall lamp Bao
Wall lamp Bao
Wall lamp Bao
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Bao

    Fittings material — metal, shades — black, gold. Dome lamps are made of white matte glass. G9 base. Lamps are not included.
    사양
    • Title Wall lamp Bao
      Lamps 1XG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 310
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 120
      Lighting fixture depth, mm 130
      Lighting fixture diameter, mm 100
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    기술 사양
    • 특징 참조Wall-lamp-Bao
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Bao
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-10-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)310
    • 너비(mm)120
    • 깊이(mm)130
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료유리
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)0.55
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps