제품 게시
Wall lamp Dallas
Wall lamp Dallas
Wall lamp Dallas
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Dallas

    Metal base, color - black. Double glass dome lamps. The inner dome lamp is transparent and cone-shaped. The outer dome lamp in three geometric shapes, glass color: mirror gold and mirror chrome, coffee, smoky. Adjustable wire length: 3 meters. Light source - lamp with a Е14 base.
    사양
    • Title Wall lamp Dallas
      Lamps 5XG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 240
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture lenght, mm

      380

      Lighting fixture depth, mm 230
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    기술 사양
    • 특징 참조Wall-lamp-Dallas---
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Dallas
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)240
    • 너비(mm)230
    • 깊이(mm)380
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료유리
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)1.14
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps

    지역 가용성

    유럽