제품 게시
Wall lamp Fortano
Wall lamp Fortano
Wall lamp Fortano
Wall lamp Fortano
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Fortano

    Metal fittings, shade — brass. Glass dome lamps of white color. Part of the elements are colored in a contrasting black tint. Geometry in design: cylindrical dome lamps, rectangular horns.
    사양
    • Title Wall lamp Fortano
      Lamps 1ХE27
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      100
      Lampshade height, mm 250
      Lighting fixture height , mm 310
      Lighting fixture width, mm 100
      Lighting fixture depth, mm 185
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD089WL-01BS


    기술 사양
    • 특징 참조Wall-lamp-Fortano
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Fortano
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)310
    • 너비(mm)100
    • 깊이(mm)185
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료유리
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)0.75
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps

    지역 가용성

    유럽