제품 게시
Wall lamp Ios 176
Wall lamp Ios 176
Wall lamp Ios 176
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Ios 176

    Metal body. Swivel mechanism for adjusting the light flux. Two LED light sources, combined and separate backlight mode.
    사양
    • Title Wall lamp Ios 176
      Lamps 2ХLED module
      Lamp power, W 9
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 140
      Lighting fixture width, mm 65
      Lighting fixture depth, mm 140
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article C176-WL-01-6W-B


    기술 사양
    • 특징 참조Wall-lamp-Ios-177
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Ios 176
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)140
    • 너비(mm)65
    • 깊이(mm)140
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)0.47
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps

    지역 가용성

    유럽