제품 게시
Wall lamp Marmo
Wall lamp Marmo
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Marmo

    Metal fittings are plated in gold color. Decorative elements— natural stone plates with textured pattern. The combination of rectangular lines and rounded elements in the design. Light source — lamp with E14 base.
    사양
    • Title Wall lamp Marmo
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 480
      Lighting fixture width, mm 190
      Lighting fixture depth, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD099WL-01G


    기술 사양
    • 특징 참조Wall-lamp-Marmo
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Marmo
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)480
    • 너비(mm)190
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)1.2
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps

    지역 가용성

    유럽