제품 게시
Wall lamp Puntes
Wall lamp Puntes
Wall lamp Puntes
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Puntes

    Fittings material— metal, shades — chrome and gold. Decorative elements— bulk crystal of complex cut. Height of pendant models is adjustable by chain length.
    사양
    • Title Wall lamp Puntes
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 160
      Lighting fixture width, mm 153
      Lighting fixture depth, mm 256
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD043WL-01G


    기술 사양
    • 특징 참조Wall-lamp-Puntes
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Puntes
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)160
    • 너비(mm)153
    • 깊이(mm)256
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)1.76
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps

    지역 가용성

    유럽