제품 게시
RECEPTION DESK ORGANIC straight
MDD
보관됨

RECEPTION DESK ORGANIC straight

Modern white implies a sense of trust and order. Choosing this counter will highlight sterility of space in medical centers and closeness to nature in SPA’s. RGB lighting will allow us to choose the colour of light that works with the decor and image of the brand. A glass counter with an aluminium plinth indicates elegance and highness.
기술 사양
  • 특징 참조organic_straight
  • 제품군RECEPCION DESKS
  • 제품분류Organic
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-12-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1105
  • 너비(mm)1400
  • 깊이(mm)260
관련성
  • 주 재료MFC 보드
  • 부 재료유리
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
  • 순 중량(Kg)40
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 테이블
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Co_20_15_58
  • Uniclass 2015 설명Office complexes
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 51 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Office Tables
  • OmniClass 번호23-21 13 00
  • OmniClass 제목Retail and Office Equipment and Furnishings
  • CSI 단일 형식 II 코드E20
  • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS