제품 게시
RECEPTION DESK TERA corner
MDD
보관됨

RECEPTION DESK TERA corner

A collection of glossy, white or laminate wood HPL slabs break conservative patterns and subtly indicate elegance and prestige of the place. Depending on our needs the modular construction allows us to create small stations or furnish large spaces. Low, extended counters expedite the functioning of the disabled. Tera is the perfect choice in legal offices and hotel lobbys where the counter unobtrusively accentuates the high value of service.
기술 사양
  • 특징 참조tera_corner
  • 제품군RECEPCION DESKS
  • 제품분류Tera
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-12-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1090
  • 너비(mm)818
  • 깊이(mm)818
관련성
  • 주 재료MFC 보드
  • 부 재료라미네이트
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
  • 순 중량(Kg)36
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 테이블
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Co_20_15_58
  • Uniclass 2015 설명Office complexes
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 51 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Office Tables
  • OmniClass 번호23-21 13 00
  • OmniClass 제목Retail and Office Equipment and Furnishings
  • CSI 단일 형식 II 코드E20
  • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS