제품 게시
Empty trolley s14 18 drawers black

Empty trolley s14 18 drawers black

18 drawers 16 shallow drawers 2 deep drawers drawer blocking system, as protection against tipping over drawer release system, no mechanism in the handle fully 100% retractable drawers powder coating front centralized safety lock folding key wooden topblade 2x can holder paper roll holder auto return ball bearing slides 4x extra large wheels ø155mm,whereof 2x caster with rolling and turning brake overall weight 160kg static load capacity 600kg drawer capacity 40kg measurements: l1363 x w641 x h1211 mm ral black: 9004
기술 사양
  • 특징 참조47307118
  • 제품군förvaringssystem
  • 제품분류S13
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-05-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1211
  • 너비(mm)1363
  • 깊이(mm)641
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료나무
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가대만
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴