제품 게시
MWS work station 327cm left

MWS work station 327cm left

6 Adjustable shelves 1 Fixed shelf Heavy duty ball bearing slides Perforated steel panel for tool storage Stainless steel work surface 100% Retractable drawers Front centralized locks Cupboard with gas springs 2x USB, 2x LAN, 2x Air connectors Compatible with SFS (Sonic Foam System) 4 Electric connectors 220-230V with power switch 22 Drawers with 40Kg. load capacity Self supporting structure, walls no longer needed!
기술 사양
  • 특징 참조4731355
  • 제품군förvaringssystem
  • 제품분류MWS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-05-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2100
  • 너비(mm)3268
  • 깊이(mm)720
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가대만
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴