제품 게시
SONIC MSS26"/34" low setup with 27 drawers with ss top

SONIC MSS26"/34" low setup with 27 drawers with ss top

Create the ultimate work space with the MSS modular storage systems. Keep your work space organized to maximize your work flow and productivity! Stainless steel top blade Self supporting structure, walls no longer needed! Modular customizable to personal wishes Compatible with SFS (Sonic Foam System) RAL Black: 9004 RAL Grey: 9006
기술 사양
  • 특징 참조4731808
  • 제품군förvaringssystem
  • 제품분류MSS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-05-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)962
  • 너비(mm)2793
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가대만
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴