제품 게시
SWS Racing Portable modular workstation

SWS Racing Portable modular workstation

Portable modular workstation, consisting of 4 individual modules Ideal for the mobile and adaptive workshops Very common in the automotive racing industry Every module contains 4 extra large wheels Ø125mm, whereof 2 casters with rolling and turning brake 4x ground boarding, magnetic removable RAL black: 9004
기술 사양
  • 특징 참조4732210
  • 제품군förvaringssystem
  • 제품분류SWS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-05-12
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)1025
  • 너비(mm)3320
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가대만
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴