제품 게시
WB 41" recycle trolley set

WB 41" recycle trolley set

Sturdy steel sheet and square tube construction, welded Mobile recycle trolley 4 wheels Ø 125mm, 2 swivel castors with roller and twist lock 4 drawers with ball bearing slides 2 adjustable support legs for optimal stabilisation Powder coating RAL black: 9004 RAL grey: 9006
기술 사양
  • 특징 참조4732314
  • 제품군förvaringssystem
  • 제품분류WB
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-05-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1010
  • 너비(mm)1330
  • 깊이(mm)760
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가대만
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴