제품 게시
SWS 32" trolley 7 drawers black

SWS 32" trolley 7 drawers black

7 drawers: 5 shallow drawers 2 deep drawers Fully 100% retractable drawers Powder coating Front centralized lock Folding key Rubber antistatic cover 4x extra large wheels ø125mm, whereof 2x caster with rolling and turning brake Overall weight 78KG Static load capacity: 400KG Drawer capacity: 40KG RAL black: 9004
기술 사양
  • 특징 참조47458
  • 제품군förvaringssystem
  • 제품분류SWS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-05-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1025
  • 너비(mm)830
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가대만
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴