제품 게시
Spray soap dispenser - Lever
Spray soap dispenser - Lever
Spray soap dispenser - Lever
Spray soap dispenser - Lever
    Mediclinics

    Spray soap dispenser - Lever

    Part numbers: DJSP0036, DJSP0036B, DJSP0036C & DJSP0036CS Spray soap dispenser lever operated, of 1.5 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304, 0,8 mm thick, to be installed directly on the wall and lever-operated by means of an stainless steel lever. Available in four finishes (white, black, bright and satin) these foam soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly. Suitable for high traffic facilities and for public use. Dispenses liquid disinfectant soaps.
    기술 사양
    • 특징 참조DJSP036x
    • 제품군Soap Dispensers
    • 제품분류Soap Dispensers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)250
    • 너비(mm)110
    • 깊이(mm)175
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)1.25
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
    • IFC 분류건물 요소 프록시
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_22_36
    • Uniclass 2015 설명Hand cleaning gel dispensers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 29 13
    • OmniClass 제목Hand Soap Dispensers
    • CSI 단일 형식 II 코드E
    • CSI 단일 형식 II 제목EQUIPMENT & FURNISHINGS

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아