제품 게시
Hiro 350 - lift
Mediq

Hiro 350 - lift

  • Works with friction drive principle.
  • Guide rails, round and fat-free
  • The guide rails material is stainless steel
  • Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC, Appendix II A, EN 81-40 and ISO 9386-2 standards.
  • The lift color can be chosen according to the RAL color, standard color gray RAL 7038 (cover panels, posts and other parts), RAL 7022 (body color)
기술 사양
  • 특징 참조articlenumber2
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2013-06-03
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가핀란드
  • 제조국가핀란드
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 엘리베이터
  • IFC 분류전송 요소
  • UNSPSC 이름Lift stations
  • UNSPSC 코드47101533