제품 게시
Roof Anchor Flashing

Roof Anchor Flashing

  • Spun from one piece of heavy gauge aluminum, no seams.
  • Raised center to accommodate anchor plate, stud and bolts (see technical drawing).
  • Rubber top to ensure a water tight seal to the anchor.
  • Fits sizes 1¼”, 1½”, 2“, 3” and 4” (see technical drawing).
  • Available in TPO Direct Weld™.
  • Anchor by others.


33116

Product Tags:
Roof anchor, safety anchor



기술 사양
  • 특징 참조roof-anchor-flashing
  • 제품군Flat Roofing Products
  • 제품분류Roof Anchor Flashing
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-05-20
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가캐나다
  • 제조국가캐나다
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Other
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Roofing drains
  • UNSPSC 코드30151605
  • CSI 단일 형식 II 코드D2040
  • CSI 단일 형식 II 제목Rain Water Drainage

지역 가용성

북미
미국
캐나다