제품 게시
Coping - Perma-Tite - Continuous Cleat

Coping - Perma-Tite - Continuous Cleat

Perma-Tite Continuous Cleat Coping is a fully engineered coping system designed with 24-gauge galvanized steel continuous cleats on the inside and outside faces, providing long-term performance against high wind events. In addition, the snap-on design facilitates fast and easy installation. Perma-Tite Coping is custom fabricated in sizes to meet specific job requirements.

기술 사양
  • 특징 참조pt-ccc-001
  • 제품군Roof Edgings and Trims
  • 제품분류Perma-Tite
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-05-23
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료금속
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_90_30
  • Uniclass 2015 설명Flashings and aprons
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 62 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sheet Metal Flashing and Trim
  • CSI 단일 형식 II 코드B30
  • CSI 단일 형식 II 제목ROOFING