제품 게시
Concentric Supply/Return Louvered Face Cube Core - Model 5500 DAF-CC5
METALAIRE

Concentric Supply/Return Louvered Face Cube Core - Model 5500 DAF-CC5

Concentric louver face cube-core supply/return ceiling diffuser, designed for high capacity applications. Available with several border style configurations.

  • 1/2" Cube core return
  • 4-way air patterns only
  • Choice of 6 mounting frames
  • Snap-in/out core - simplifies installation
  • Sizes to handle full range of standard tonnage roof-top units
  • Supply/Return plenums are by others
사양
  • DAF-CC5-1 Surface Mount
    DAF-CC5-2 Beveled Drop Face Surface Mount
    DAF-CC5-6 T-bar Lay-in
    DAF-CC5-7 Concealed Spline
    DAF-CC5-8 Tegular Lay-in

    01 White
    02 Satin Silver
    03 Black
    24 Mill
    28 Custom Color (color match required)

기술 사양
  • 특징 참조5500-DAF-CC5-Concentric-Supply-Return-Louvered-Face-Cube-Core
  • 제품군Grilles, Registers & Diffusers
  • 제품분류Ceiling Diffusers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-01-29
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류에어 터미널
  • UNSPSC 이름Air diffusers
  • UNSPSC 코드40101505
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 설명Air diffusers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 37 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Diffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass 번호23-33 49 11 11
  • OmniClass 제목Ceiling Ventilation Diffusers
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

북미
멕시코
미국
캐나다