제품 게시
Square Plaque Face Panel Diffuser - Model 5750
METALAIRE

Square Plaque Face Panel Diffuser - Model 5750

Square panel-face ceiling diffuser. Steel construction with optional aluminized steel (5750 AS) and aluminum (5750 AL) construction. Model 5750T theatre diffuser also available with a perforated plaque for an added downblow air pattern.

  • Attractive single panel design blends well with all ceilings
  • The 5750 provides a tight 360°discharge pattern for superior induction and occupant comfort
  • Available in metric lay-in 600mm x 600mm
  • Lay-in T-bar border 6 can be used in surface mounting applications by adding optional T-bar Plaster Frame (TBPF)
  • Face panel is easy to remove without tools
  • The 5750 is an excellent choice for VAV applications
기술 사양
  • 특징 참조square-panel-face-diffuser-5750
  • 제품군Grilles, Registers & Diffusers
  • 제품분류Ceiling Diffusers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-04-09
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류에어 터미널
  • UNSPSC 이름Air diffusers
  • UNSPSC 코드40101505
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 설명Air diffusers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 37 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Diffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass 번호23-33 49 11 11
  • OmniClass 제목Ceiling Ventilation Diffusers
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

북미
멕시코
미국
캐나다