제품 게시
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
METALAIRE

Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1

별점 4.0/54.0(12 리뷰)

The Model SRH steel return grille is an economical choice for exhaust/return applications requiring steel construction. 

  • The SRH is available in a number of borders to integrate into a wide range of ceiling and sidewall applications
기술 사양
  • 특징 참조Steel-Grille-45-Louvered-Face-SRH
  • 제품군Grilles, Registers & Diffusers
  • 제품분류Ceiling Diffusers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-04-09
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류에어 터미널
  • UNSPSC 이름Air diffusers
  • UNSPSC 코드40101505
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 설명Air diffusers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 37 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Diffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass 번호23-33 49 11 11
  • OmniClass 제목Ceiling Ventilation Diffusers
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC