제품 게시
BLOOM LITTER BIN
Metalco
보관됨

BLOOM LITTER BIN

BLOOM is a lidless bin whose design resembles the petals of a tulip. Made of molded steel with a circular base and an internal sack holder ring, it has a capacity of approximately 60 liters.
사양
  • BLOOM Ø 535 x H 870 | 48 Kg | L 80
기술 사양
  • 특징 참조BLOOM
  • 제품군BLOOM
  • 제품분류BLOOM
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-04-12
  • 에디션 넘버1
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 폐기물 및 재활용
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_07_70
  • Uniclass 2015 설명Recycling bins
  • OmniClass 번호23-27 59 13
  • OmniClass 제목Recycling Bins