제품 게시
2080 - Office lighting
Metalmek

2080 - Office lighting

Office lighting
사양
  • Mountings: • Recessed fitting • Surface mounted fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Sheet steel, painted with semi-bright white epoxy polyester powders Optical device: • Diffuser in microprismatic polycarbonate Light source: • CRI ≥ 90 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level (back side): IP20 • Protection level (user side): IP40 • UGR ≤19
기술 사양
  • 특징 참조2080
  • 제품군RECESSED FITTINGS
  • 제품분류METALMEK INDOOR
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)100
  • 너비(mm)595
  • 깊이(mm)595
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료폴리카보네이트
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)5.5
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EG000027
  • ETIM 이름Luminaires
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D50
  • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL