제품 게시
Reveal Panel System
MetalTech-USA

Reveal Panel System

The MT Reveal Panel System has endless possibilities in regards to design. These systems have a variable reveal width ranging from 0-1”, thus providing flexibility for the designer with vertical and horizontal installation. Installation of the Reveal Panel is done from top to bottom and can be executed quickly. Combining horizontal and vertical reveal panels makes for an exquisite design and facade. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
사양
  • - Installed horizontally and vertically - Reveal Panels create striking shadows - Unlimited design capabilities - Enhanced and accentuated facade design - Variable face heights and widths lengths for optimal design capabilities. - Wide range of available materials and colors Country: United States Manufacturer Product Line: Façade Systems Region: North America
기술 사양
  • 특징 참조revealpanelsystem
  • 제품군Building Materials
  • 제품분류Panel System
  • 유형건축 자재
  • 게시일2014-04-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료구리
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Other
  • IFC 분류벽
  • UNSPSC 이름Panels or paneling
  • UNSPSC 코드30161505
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_50
  • Uniclass 2015 설명Metal panels
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 42 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Wall Panels
  • OmniClass 번호23-15 13 19 11
  • OmniClass 제목Metal Wall Panels

지역 가용성

남아메리카 북미
가이아나
멕시코
베네수엘라
미국
볼리비아
캐나다
브라질
수리남
아르헨티나
에콰도르
우루과이
칠레
콜롬비아
파라과이
페루
포클랜드 제도(말비나스 군도)
프랑스령 기아나