제품 게시
Activo Luminaire

Activo Luminaire

Most gymnasiums – both newly built and retrofit - are multi-function spaces requiring luminaires that effectively support this. Important considerations also include safety factors relating to the quality of illumination and the possibility of impact from equipment. Facility size also makes energy efficiency and a lower energy footprint important components.

FEATURES:
  • Uniformity
  • Affordable durability
  • Energy efficient
  • Optimal performance
기술 사양
  • 특징 참조metalumen-activo
  • 제품군Lighting
  • 제품분류Luminaries for Internal Lighting
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-04-17
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료철
  • 설계국가캐나다
  • 제조국가캐나다
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 26 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Daylighting Devices
  • OmniClass 번호23-27 15 21
  • OmniClass 제목Building Lighting Controls
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

북미
미국
캐나다