제품 게시
MetraVent Air Release Valves - 150 psi and 300 psi Vent
Metraflex
보관됨

MetraVent Air Release Valves - 150 psi and 300 psi Vent

Reduce air accumulation and improve system efficiency and economy with the MetraVent air release valve. Air in the system reduces the effective area available to the flow of fluids, restricting flow. Too much air can even stop fluid flow. Pumps work harder, increasing power consumption, and increasing your costs.
기술 사양
  • 특징 참조Air_Release_Valves
  • 제품군Metraflex
  • 제품분류Metraflex
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-04-29
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 조인트
  • IFC 분류파이프 부속
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing