제품 게시
4017 Shotgun Microphone
Meyer Sound

4017 Shotgun Microphone

4017B-MC shotgun w/ integrated preamp and 4017C-MC shotgun w/ integrated compact preamp

4017B-MC shotgun

Model CONSTEL 4017B-MC (Black only) - PN 40.166.055.01


4017C-MC shotgun

Model CONSTEL 4017C-MC (Black only) - PN 40.166.055.02


사양
  • 4017B-MC shotgun w/ preamp

    Length 8.35 in (212 mm) 

    Diameter 0.75 in (19 mm

    4017C-MC shotgun w/ compact preamp

    Length 6.06 in (154 mm) 

    Diameter 0.75 in (19 mm)


    4017B-MC Microphone with DUA0073 Windscreen

    Length 9.13 in (232 mm) 

    Diameter 2.36 in (60 mm)

    4017C-MC Microphone with DUA0073 Windscreen

    Length 6.85 in (174 mm) 

    Diameter 2.36 in (60 mm)


기술 사양
  • 특징 참조meyersound-4017-shotgun-mic
  • 제품군Microphones
  • 제품분류Shotgun
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-09
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 음향 기기
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_75_06_53
  • Uniclass 2015 설명Microphones
  • CSI 마스터 형식 2014 코드27 24 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Audio-Video Devices
  • OmniClass 번호23-37 15 29 11 11
  • OmniClass 제목Microphones