제품 게시
MIDMARK® 6215-002 COMPACT RECTANGLE WORKSTATION
MIDMARK® 6215-002 COMPACT RECTANGLE WORKSTATION
    Midmark

    MIDMARK® 6215-002 COMPACT RECTANGLE WORKSTATION

    Midmark Compact Rectangular Mobile Workstation. Designed to use at the point of care. 

    기술 사양
    • 특징 참조midmark-6215-002-workstation
    • 제품군Health Care Equipment and Furnishings
    • 제품분류Midmark Workstations
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-11-04
    • 에디션 넘버1
    • 너비(inches)23.5
    • 깊이(inches)17.5
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료나무
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    • 순 중량(Lbs)48
    분류
    • BIMobject 카테고리의료 - All
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Cabinetry
    • UNSPSC 코드301618
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 70
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Healthcare Casework
    • OmniClass 번호23-25 45 13
    • OmniClass 제목Patient Care Equipment

    지역 가용성

    북미
    미국