제품 게시
MIDMARK® 6211 SECURE LAPTOP WORKSTATION
Midmark

MIDMARK® 6211 SECURE LAPTOP WORKSTATION

별점 4.8/54.8(5 리뷰)

This traditional style laptop workstation brings technology securely to the point of care.

  • 26" of height adjustment from 23" to 49"
  • Keyed laptop security system
  • Secondary work shelf
  • Two total-locking casters in the front lock both the wheel and swivel simultaneously
기술 사양
  • 특징 참조midmark-medical-6211-workstation
  • 제품군Health Care Equipment and Furnishings
  • 제품분류Midmark Workstations
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-07-31
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구
  • ETIM 코드EG017960
  • ETIM 이름Furniture
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 56 70
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Healthcare Furniture
  • OmniClass 번호23-25 00 00
  • OmniClass 제목Medical and Laboratory Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드E2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings

지역 가용성

북미
미국