제품 게시
Synthesis® Treatment Station - TS3 - 32" H
Synthesis® Treatment Station - TS3 - 32" H
    Midmark

    Synthesis® Treatment Station - TS3 - 32" H

    Midmark Synthesis Treatment Stations are primary workstations for the dental operatory, providing storage and support at the essential twelve-o'clock position.

    Standard Features

    • 18-gauge steel frame
    • Soft-close, full-extension, ball bearing glides for durability and ease of use
    • Soft-close, concealed, 110-degree opening hinges
    • Multiple handle and panel styles
    • Seamless panels and polystyrene drawers


    사양
    • TS3 – Base only

    기술 사양
    • 특징 참조midmark-synthesis-ts3
    • 제품군Dental Equipment
    • 제품분류Synthesis® Cabinetry
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-11-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)32
    • 너비(inches)43.63
    • 깊이(inches)23
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료단소강
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 가구
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Cabinets
    • UNSPSC 코드30161801
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 70.74
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Dental Casework
    • OmniClass 번호23-25 17 13
    • OmniClass 제목Dental Equipment

    지역 가용성

    북미
    미국