제품 게시
CRE10 Rubber Support
MIFAB

CRE10 Rubber Support

The CRE10 Series is designed for superior support of gas and refrigeration pipes at a higher elevation from the roof surface. The roller allows for longitudinal movements of the pipe. This support is suitable for most types of roofing material or other flat surfaces.

기술 사양
  • 특징 참조CRE10
  • 제품군C-PORT (Roof Pipe Supports)
  • 제품분류Widebody Rubber Supports
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-05-14
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • UNSPSC 이름Rubber support block
  • UNSPSC 코드30151509
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 설명Pipeline supports
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 05 29
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass 번호23-27 43 13
  • OmniClass 제목Mechanical Pipe Supports

지역 가용성

북미
미국
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득