제품 게시
F1170-C-SD Drain with Multi Inlets
MIFAB

F1170-C-SD Drain with Multi Inlets

MIFAB® F1170-C-SD Series lacquered cast iron floor drain with integral trap, 2” (51) cleanout (rodding eye), anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and adjustable “SD6” square 6” x 6” (152 x 152) with solid hinged cover and secondary grate. (Specify -44, 2” (51) no hub inlets as shown and required. Maximum three @ 90 degrees. Specify location -A, B, or C.)

기술 사양
  • 특징 참조F1170-C-SD
  • 제품군Drains
  • 제품분류Floor and Area Drains » Catch Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-05-14
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • Uniclass 2015 코드Ss_50_30_08
  • Uniclass 2015 설명Below ground gravity drainage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 19.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Drains
  • OmniClass 번호23-31 27 00
  • OmniClass 제목Floor Drains
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING