제품 게시
MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet
MIFAB

MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet

MIFAB® MC-10D-27 Series double, horizontal, adjustable water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 4” (102) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, 2” (51) no hub auxiliary inlet connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplates, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipples with integral test caps, neoprene bowl gaskets, hardware, threaded rod protectors and polished chrome plated finishing cap nuts.

기술 사양
  • 특징 참조MC-10D-27
  • 제품군Fixture Carriers
  • 제품분류Horizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-05-14
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 설명Wall-hung WC support brackets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 19
  • OmniClass 제목Water Closets 

지역 가용성

북미
미국
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득