제품 게시
MI-600 PVC and ABS Trap Seal Primer Connector
MIFAB

MI-600 PVC and ABS Trap Seal Primer Connector

The MIFAB® MI-600 Series ABS or PVC schedule #40 D.W.V. P-trap trap seal primer connector, with 2” (51), 3” (76), or 4” (102) pipe connections, and a ½” (13) or 5/8” (16) brass compression fitting connection to attach to a trap seal primer water supply line. The MIFAB MI-600 Series of P-trap trap seal primer connectors meet the ASTM D-2661 and ASTM D-2665 Standards.

기술 사양
  • 특징 참조MI-600
  • 제품군Trap Seal Primers
  • 제품분류Other
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-05-15
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing
  • OmniClass 번호23-31 00 00
  • OmniClass 제목Plumbing Specific Products and Equipment

지역 가용성

북미
미국