제품 게시
BIG MAX HDPE Grease Interceptor
BIG MAX HDPE Grease Interceptor
    MIFAB

    BIG MAX HDPE Grease Interceptor

    MIFAB® BIG MAX Series HDPE Rotational Molded Grease Interceptor. Unit shall include: 3/8” uniform wall thickness, deep seal trap covered by lid, internal air relief by-pass, adjustable lid system, stainless steel calibrated orifice plate (internal flow control), sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20. Interceptor shall be tested and certified to the P.D.I. Standard PDI-G101, CSA B481, A.S.M.E. A112.14.3 and listed with I.A.P.M.O. Big Max grease interceptors are also in compliance with International Plumbing Code (I.P.C.) / I.C.C. by I.A.P.M.O. For indoor/outdoor use.
    사양
    • SKUs: BIG-500, BIG-750, BIG-1150
    기술 사양
    • 특징 참조big-max-hdpe-grease-interceptor
    • 제품군Interceptors
    • 제품분류Grease Interceptors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-02-04
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료High-density polyethylene (HDPE)
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - 배관
    • ETIM 코드EC010271
    • ETIM 이름Oil/petrol/grease trap
    • UNSPSC 이름Traps and strainers
    • UNSPSC 코드401425
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_25
    • Uniclass 2015 설명Drainage traps and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드46 25 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Grease Traps
    • OmniClass 번호23-27 37 11
    • OmniClass 제목Grease Traps
    • CSI 단일 형식 II 코드D20
    • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

    지역 가용성

    북미
    미국
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득