제품 게시
T5000-300 3″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate
MIFAB

T5000-300 3″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate

MIFAB® Series BV1200-R lacquered cast iron backwater valve with no hub inlet and outlet, gasketed bolted cover, automatic pvc flapper type backwater valve, lacquered cast iron extension to receive pipe extension (by others) and nickel bronze scoriated access cover.

기술 사양
  • 특징 참조BV1200-R
  • 제품군Backwater Valves
  • 제품분류Horizontal Backwater Valves
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-05-13
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • Uniclass 2015 코드Ss_50_30_08
  • Uniclass 2015 설명Below ground gravity drainage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드33 46 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Subdrainage
  • OmniClass 번호23-39 29 11
  • OmniClass 제목Waste Water Drains
  • CSI 단일 형식 II 코드D2040
  • CSI 단일 형식 II 제목Rain Water Drainage