제품 게시
C1100-R Floor Cleanout with Adjustable Cover and Plug
MIFAB

C1100-R Floor Cleanout with Adjustable Cover and Plug

MIFAB® C1100-R Series (specify top assembly design) adjustable floor cleanout with lacquered cast iron body and anchor flange, secondary “O” ring Test Seal, 4” diameter cleanout opening and scoriated combined cover and plug top assembly (specify material type) with stainless steel vandal proof allen key screws and primary gasket seal. (For membrane floors, add Suffix -C for membrane clamp.)
사양
  • SKUs: C1102-R, C1103-R, C1104-R, C1105-R, C1106-R
기술 사양
  • 특징 참조c1100-r-floor-cleanout-with-adjustable-cover-and-plug
  • 제품군Cleanouts
  • 제품분류Finished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_67
  • Uniclass 2015 설명Plumbing
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 05 76
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Facility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass 번호23-11 21 21 17
  • OmniClass 제목Cleanouts
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures