제품 게시
C1400-RD Stainless Steel Round Cover with Screw
MIFAB

C1400-RD Stainless Steel Round Cover with Screw

MIFAB® C1400-RD Series round, smooth stainless steel access cover and 3 ½” (89) long anchor screw. (Specify cover size.)
사양
  • SKUs: C1400-RD3, C1400-RD4, C1400-RD5, C1400-RD6, C1400-RD8, C1400-R10
기술 사양
  • 특징 참조c1400-rd-stainless-steel-round-cover-with-screw
  • 제품군Cleanouts
  • 제품분류Access Covers » Wall Access Cover Cleanouts
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 05 76
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Facility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass 번호23-11 21 21 17
  • OmniClass 제목Cleanouts
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

북미
미국