제품 게시
C1470 Cast Iron Stack Cleanout
MIFAB

C1470 Cast Iron Stack Cleanout

MIFAB® C1470 Series lacquered cast iron stack cleanout with threaded bronze cleanout plug and ¼” NPT. access hex head plug.
사양
  • SKUs: C1474, C1476
기술 사양
  • 특징 참조c1470-cast-iron-stack-cleanout
  • 제품군Cleanouts
  • 제품분류Other Cleanouts
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_67
  • Uniclass 2015 설명Plumbing
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 05 76
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Facility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass 번호23-11 21 21 17
  • OmniClass 제목Cleanouts
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

북미