제품 게시
CXM & C5 Small Rubber Supports
MIFAB

CXM & C5 Small Rubber Supports

The CXM-B and C5-B Mini-Port model is perfect for conduit and small piping. Often used in solar, telecom, and many other applications.
사양
  • SKUs: CXM-B, C5-B
기술 사양
  • 특징 참조cxm-and-c5-small-rubber-supports
  • 제품군C-PORT (Roof Pipe Supports)
  • 제품분류Rubber Supports
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료고무
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리
  • ETIM 코드EC011121
  • ETIM 이름Pipe support
  • UNSPSC 이름Rubber support block
  • UNSPSC 코드30151509
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 설명Pipeline supports
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 05 29
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass 번호23-27 43 13
  • OmniClass 제목Mechanical Pipe Supports