제품 게시
F1100-C-SD Square Floor Drain
MIFAB

F1100-C-SD Square Floor Drain

MIFAB® F1100-C-SD Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard reinforced, (”SD6”) square 6” x 6” (152 x 152) (specify material finish) strainer with solid hinged cover and secondary grate. (For non-membrane floors, use MIFAB F1100-SD Series.)
사양
  • SKUs: F1102-C-SD6, F1103-C-SD6, F1104-C-SD6, F1106-C-SD6
기술 사양
  • 특징 참조f1100-c-sd-square-floor-drain
  • 제품군Drains
  • 제품분류Floor and Area Drains » Hinged Grates
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • Uniclass 2015 코드Ss_50_30_08
  • Uniclass 2015 설명Below ground gravity drainage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 19.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Drains
  • OmniClass 번호23-31 27 00
  • OmniClass 제목Floor Drains
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

지역 가용성

북미
미국