제품 게시
F1212TC Floor Drain for Membrane Floor Areas
MIFAB

F1212TC Floor Drain for Membrane Floor Areas

MIFAB F1210TC lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron clamp ring with weepholes for waterproofing membrane, and polished chrome plated strainer.
사양
  • SKUs: F1210TC
기술 사양
  • 특징 참조f1210tc-floor-drain-for-membrane-floor-areas
  • 제품군Drains
  • 제품분류Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • Uniclass 2015 코드Ss_50_30_08
  • Uniclass 2015 설명Below ground gravity drainage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 19.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Drains
  • OmniClass 번호23-31 27 00
  • OmniClass 제목Floor Drains
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

지역 가용성

북미
미국