제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
mifab/products/6ab92b71-98eb-4e82-9763-38cdb85d33db
홈
카테고리
배관
배수
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
다음에서 사용 가능 미국
MIFAB
팔로우
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
MIFAB® F1230 Series lacquered cast iron floor drain with standard (specify material finish), 5” (127) diameter strainer (specify material finish).
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas
제품군
Drains
제품분류
Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2021-02-26
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
설치 안내
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
기술 설명
https://www.mifab.com/Catalog/Library/F1230.pdf
관련성
관련성
주 재료
Cast iron
설계국가
미국
제조국가
미국
분류
분류
BIMobject 카테고리
배관 - 배수
Uniclass 2015 코드
Ss_50_30_08
Uniclass 2015 설명
Below ground gravity drainage systems
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 13 19.13
CSI 마스터 형식 2014 제목
Sanitary Drains
OmniClass 번호
23-31 27 00
OmniClass 제목
Floor Drains
CSI 단일 형식 II 코드
D20
CSI 단일 형식 II 제목
PLUMBING
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
다운로드
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
다운로드
Zurn
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
4.1
(
27
)
다운로드
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
다운로드
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
다운로드
Zurn
BW2930 Backwater Valve
5.0
(
9
)
다운로드