제품 게시
F1320-C Drain with 9″ Adjustable Tractor Grate
MIFAB

F1320-C Drain with 9″ Adjustable Tractor Grate

MIFAB® F1320-C Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron membrane clamp with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard 1” (25) thick, 9” (235) round, (specify material finish) tractor grate. (For nonmembrane floors, use F1320 Series.)
사양
  • SKUs: F1322-C, F1323-C, F1324-C, F1325-C, F1326-C
기술 사양
  • 특징 참조f1320-c-drain-with-9-adjustable-tractor-grate
  • 제품군Drains
  • 제품분류Floor and Area Drains » Round Parking Area/Mechanical Room Drains
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • UNSPSC 이름Drain covers
  • UNSPSC 코드40141739
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_75
  • Uniclass 2015 설명Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 14 26.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Facility Area Drains
  • OmniClass 번호23-31 27 00
  • OmniClass 제목Floor Drains
  • CSI 단일 형식 II 코드D2040
  • CSI 단일 형식 II 제목Rain Water Drainage