제품 게시
MPFR Insulated Fire Rated Access Door
MIFAB

MPFR Insulated Fire Rated Access Door

MIFAB® MPFR Series fire rated access door is approved by Underwriters Laboratories Inc., for 1 ½ hours, “B” label in walls and is approved by Warnock Hersey for 2 hours in ceilings and 3 hours in walls. The door meets ANSI-UL 10B standards. The same door can be used in walls and ceilings. Tests were conducted using mild steel and type 304 stainless steel.
사양
  • SKUs: MPFR0808, MPFR1010, MPFR1212, MPFR1218, MPFR1224, MPFR1414, MPFR1616, MPFR1818, MPFR2020, MPFR2222, MPFR2230, MPFR2236, MPFR2424, MPFR2436, MPFR2448, MPFR3030, MPFR3232, MPFR3636, MPFR3648, MPFRSS0808, MPFRSS1010, MPFRSS1212, MPFRSS1218, MPFRSS1224, MPFRSS1414, MPFRSS1616, MPFRSS1818, MPFRSS2020, MPFRSS2222, MPFRSS2230, MPFRSS2236, MPFRSS2424, MPFRSS2436, MPFRSS2448, MPFRSS3030, MPFRSS3232, MPFRSS3636, MPFRSS3648,
기술 사양
  • 특징 참조fire-rated-access-door-insulated-31
  • 제품군Access Doors
  • 제품분류Fire Rated
  • 유형문서(정보)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 출입문 및 패널
  • Uniclass 2015 코드TE_10_40_10
  • Uniclass 2015 설명Access doors and traps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 31 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Access Doors and Panels
  • OmniClass 번호23-17 11 27 13
  • OmniClass 제목Access Doors

지역 가용성

북미
미국
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득