제품 게시
FS1740 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 10″
MIFAB

FS1740 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 10″

MIFAB® FS1740 Series 12” x 12” x 10” deep cast iron floor area and indirect sanitary waste drain complete with white acid resistant porcelain enamel coated interior and loose set grate. Anti-splash aluminum dome strainer included.
사양
  • SKUs: FS1742, FS1743, FS1744
기술 사양
  • 특징 참조floor-area-and-indirect-sanitary-waste-drain-12-x-12-x-10
  • 제품군Floor Sinks
  • 제품분류Square Floor Sinks
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Ac_35
  • Uniclass 2015 설명Medical, health, welfare and sanitary activities
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 14 26.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Facility Area Drains
  • OmniClass 번호23-31 27 00
  • OmniClass 제목Floor Drains
  • CSI 단일 형식 II 코드D2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste